Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MH-F42-MK0 Adapter Plate

Adapter plate for mounting an F42 ultrasonic sensor on different hole patterns at the installation location

Panoramica dei principali vantaggi

  • Suitable for F42 series
  • Adapter plate for existing hole patterns of the ultrasonic series K0
  • Compatible with sensors with a 47 mm hole pattern
  • Supplied with mounting material
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MH-F42-MK0

Suitable componentsultrasonic sensors of the F42 series
Materialanodized aluminum
Mass146 g
Tightening torque, fastening screwsFor mounting of the ultrasonic sensor onto the adapter plate: 2.5 Nm
Dimensions
Height8 mm
Width82 mm
Length90 mm
Scope of deliveryFor mounting of the adapter plate:
- 4 cylinder head screws M5x16 (stainless steel)
- additionally 4 M5 nuts and washers each for push-through mounting
For mounting of the ultrasonic sensor onto the adapter plate:
- 4 cylinder head screws M5x35 (stainless steel)
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.