Seleziona il tuo paese
EJB4A.D.PS.DIS.063.3PN.2NO Switch Disconnector
Switch disconnector, aluminum enclosure, 4-pole, 63 A, with type of protection Ex d IIB
Panoramica dei principali vantaggi
- Switch disconnector, 2 position with left OFF - 4x NO
- Labeling '0 - I'
- Auxiliary contacts - 2x NO
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Aluminum enclosure
- Ex d and Ex tb certified
- Padlockable switch
- Degree of protection IP66
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE