Seleziona il tuo paese
ML29T-P/32/59/115 100mm Fotocellula a sbarramento
Fotocellula miniaturizzata a fascio singolo, ideale per l'installazione nei telai di porte, con certificazione conforme alla norma ferroviaria EN 50155
Panoramica dei principali vantaggi
- Monitoraggio a fascio singolo con sensore molto stretto
- Circuito integrato
- Test
- Installazione semplice - Plug & Play
- Ideale per il montaggio nei profili delle porte o nei telai
- Versione con certificazione secondo normative ferroviarie EN 50155
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR