Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB10-30GM40-Z0-Y70166634 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Linea comfort
  • 10 mm allineato
  • 2 filli DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCB10-30GM40-Z0-Y70166634

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 8,1 mm
Distanza comando realesr9 ... 11 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,32
Fattore di riduzione rCu0,28
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB5 ... 60 V
Frequenza di commutazionef0 ... 150 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 5 V
Corrente di esercizioIL2 ... 100 mA
Corrente di esercizio minimaIm2 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico
Ritardo di disponibilitàtv≤
Display stato elettricoLED visibile a 360°, giallo
MTTFd1830 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULUL Recognized , Class 2 Power Source
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
Numero di poli2
Montaggio connessioneConnettore Deutsch DT04-2P-CE04
Contatto Deutsch 1060-16-0644
Chiavetta Deutsch: W2P
Clip di fissaggio Deutsch 1027-003-1200
Boccola protettiva Copat: 1/20392/87EY
Cavo
Diametro cavo4,3 mm ± 0,1 mm
Raggio di curvatura> 15 diametro del cavo x
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei2
Sezione filo0,5 mm2
LunghezzaL0,42 m
Protezione cavoCanalina flessibile Panduit SE25P-MR8
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.