Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

WCS-MF1-xxx Fixing Cord

Fixing cord for easy and secure installation of the code rail in the profile rail

Panoramica dei principali vantaggi

  • Simple and fast mounting
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di WCS-MF1-xxx

Length1 ... 100 m
Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialPolyethylene (PE)
Mass5 g / m
Note generali