Seleziona il tuo paese
VBA-2E1A-CB-N/E2-S ASi PCB Module
AS-Interface printed circuit-board module for integrating custom electronics
Panoramica dei principali vantaggi
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Communication monitoring
- Inputs according to NAMUR in acc. with EN 60947-5-6
- Power supply of inputs and the output from AS-Interface
- Function display for bus and inputs
- Lead breakage and short-circuit monitoring of the output
- Connection via screw terminals
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR