Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBxx-F58A1x3-E8-V1 Kit sensore induttivo

Kit sensore induttivo per il rilevamento di oggetti e il monitoraggio della presenza, unità amplificatore

Panoramica dei principali vantaggi

  • I dati tecnici sono validi solo se l'unità satellite è collegata
  • Completamente privi di alogeno e silicone
  • Regolabile nella griglia di 45°- Connettore M12 con vite di sicurezza non perdibile per una stabilità meccanica massima
  • Orientamento della codifica del connettore maschio sulla posizione 1
  • Display triplo estremamente luminoso.
  • Utilizzo in installazioni di saldatura a campo uniforme e alternativo

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBxx-F58A1x3-E8-V1

Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Polarità d'uscitaDC
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1500 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Tensione nominale isolamentoUBIS60 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 16 mA
Campo magnetico continuoB300 mT
Campo magnetico alternatoB300 mT
Soppressionesì
Indicatore della tensione di esercizioLED verde
Display stato elettricoStato elettrico "close" = LED rosso
Stato elettrico "open" = LED giallo
MTTFd950 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado di sporcamento2
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPA66
Grado di protezioneIP65
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso35 g
Dimensioni
Altezza18,5 mm
Larghezza18 mm
Lunghezza47 mm
NotaSolo per l'utilizzo con la famiglia di unità satelliti NBN2-F58xx
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.