Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

EL25-20M-LR-SET Fotocellula a sbarramento

Sensori fotoelettrici a medio raggio per il rilevamento di persone, oggetti e veicoli

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fotocellula per il rilevamento di persone, oggetti e veicoli
  • Indicatore LED sulla parte frontale
  • Insensibile alla luce estranea
  • Uscita a relè
  • Versione con accessori in dotazione

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di EL25-20M-LR-SET

TrasmettitoriEL25-T.
RicevitoriEL25-R.
Distanza della portata1,5 ... 20 m
Portata limite28 m
Numero dei raggi del campo di preallarme1
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata 950 nm
MarcaturaCE
Diametro spotcirca. 7,3 m alla distanza di 20 m
Angolo di apertura20 °
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estranea100000 Lux
Visualizzatore di statoEmettitore
LED giallo: Stato di accensione
Visualizzatore funzioniTrasmettitore: lampeggia durante il test
Ricevitore:
LED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto
LED giallo: si accende quando il fascio luminoso è libero
Indicatore allarme di stabilitàRicevitore: lampeggiante (circa 4 Hz)
Tensione di esercizioUB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V DC
Corrente di esercizioIBEmettitore: ≤ 25 mA
Ricevitore: ≤ 30 mA
Consumo (di potenza)P0Emettitore: ≤ 1 VA
Ricevitore: ≤ 1,2 VA
Tipo di uscitarelè, contatto sostitutivo
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto di commutazione
Tensione di uscitaDC: max. 48 V AC: max: 50 V
Corrente di uscitaDC: max. 0,5 A AC: max: 0,6 A
Ritardo eccitazione/Diseccitazionequando il fascio luminoso non è più ostruito, anche il relè si attiva 100 ms Ritardo
Tempo di reazione< 20 ms rilevamento del interruzione fascio luminoso
Standard di prodottoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Grado di protezioneIP65 secondo EN 60529
CollegamentoMorsetti a vite per max. 1,5 mm2
Materiale
CustodiaBase: ABS (polistirolo) GF15
Parte superiore: PMMA rosso
Pesocirca. 60 g
Dimensioni
Altezza86 mm
Larghezza44 mm
Profondità39 mm
Note generali