Seleziona il tuo paese
NJ40+U10+E2 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Con avvitamento del cavo per un diametro da 7 a 10,5 mm (ampliabile con un'altra guarnizione)









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di NJ40+U10+E2
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 40 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Distanza comando reale | sr | 36 ... 44 mm tipico 40 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,45 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 60 V | ||||||||||||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz | ||||||||||||||||||
| Isteresi | H | 1 ... 10 % tipico 5 % | ||||||||||||||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||||||||||||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |||||||||||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2,8 V | ||||||||||||||||||
| Caduta di tensione nel caso di IL | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||||||||
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 100 ms | ||||||||||||||||||
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |||||||||||||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | |||||||||||||||||||
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite | ||||||||||
| Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% | ||||||||||
| Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | ||||||||||
| Grado di protezione | IP68 | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.