Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MHV-WS-F406-F05-M5 Staffa di montaggio

Angolo di montaggio per dispositivi WILSEN.valve per il fissaggio alla piastra adattatore e set di montaggio della serie MHV-BT* per valvole ad azionamento manuale

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio semplice
  • Soluzione completa acciaio inossidabile
  • Possibile montaggio laterale o dalla parte posteriore su valvola manuale
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di MHV-WS-F406-F05-M5

Componenti idoneiWILSEN.valve
Staffa di montaggio per sensori doppi serie -F25/-F31
Staffa di montaggio per sensori doppi serie F31K/-F31K2
NormeDIN EN ISO 5211 / DIN 3337
MaterialeAcciaio legato 1.4301 / AISI 304
Peso295 g
Dimensioni
Altezza75,5 mm
Larghezza134 mm
Lunghezza57 mm
Indicazione
Per la staffa di montaggio, offriamo altri accessori adatti, come piastre adattatore e set di montaggio per valvole ad azionamento manuale.
DotazionePer il montaggio della staffa sulla piastra adattatore:
2 viti a testa esagonale M5 x 8 (per il montaggio dalla parte posteriore)
2 viti a testa esagonale M6 x 10 (per montaggio laterale)
Note generali