Seleziona il tuo paese
BILIX 10-7M-SET Fotocellula a sbarramento
Barriera ottica diretta
Panoramica dei principali vantaggi
- Bassi requisiti di spazio e montaggio semplice in aree con accesso limitato
- Sensore a 2 fili
- conforme a UL-325 per quanto riguarda il test della luce ambiente e il test di brandeggio
- Indicatore di contaminazione






Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
Dati tecnici di BILIX 10-7M-SET
| Trasmettitori | BILIX10-T. | |
| Ricevitori | BILIX10-R. |
| Distanza della portata | 1,5 ... 7 m | |
| Portata limite | 10 m | |
| Numero dei raggi del campo di preallarme | 1 | |
| Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
| Tipo di luce | infrarosso | |
| Marcatura | CE | |
| Angolo di apertura | Emettitore: circa. 15 ° Ricevitore: circa. 24 ° con filtro di blocco della luce diurna | |
| Superficie dell'ottica | frontale | |
| Limite luce estranea | 100000 Lux |
| Visualizzatore di stato | Emettitore: LED giallo si illumina Ricevitore: LED giallo si illumina | |
| Visualizzatore funzioni | Emettitore: LED giallo si accende quando il fascio luminoso è libero LED rosso acceso quando il fascio luminoso è interrotto | |
| Indicatore allarme di stabilità | Emettitore: LED giallo lampeggia quando la visibilità è scarsa (indicatore di inquinamento) |
| Tensione di esercizio | UB | 20 ... 28 V |
| Corrente di esercizio | IB | max. 20 mA a 24 V CC |
| Ritardo di disponibilità | tv | < 350 ms |
| Tipo di uscita | uscita transistor | |
| Tipo di circuito | Intervento in presenza di luce | |
| Uscita del segnale | Tensione in uscita modulata a 2 fili, periodo = 3,05 ms, Tlow = 0,5 ms, tensione di saturazione < 3 V | |
| Tempo di reazione | Da fascio luminoso non ostruito a fascio luminoso interrotto: 20 ms Da fascio luminoso interrotto a fascio luminoso non ostruito: 100 ms | |
| Resistenza di carico | RL | 330 ... 470 Ω |
| Standard di prodotto | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F) |
| Grado di protezione | IP50 in conformità a EN60529 | ||||||||||
| Collegamento | Morsetti a vite per max. 1,5 mm2 | ||||||||||
| Peso | 23 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.