Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN5-11K8-N-V8 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 5 mm non allineato

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NBN5-11K8-N-V8

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn5 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,05 mm
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB5 ... 15 V
Frequenza di commutazionef0 ... 2000 Hz
IsteresiH0,05 ... 0,75 mm
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 2,7 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1,8 mA
MTTFd8162 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnessione a saldare
Materiale della scatolaPA
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Lunghezza6,5 mm
Diametro10 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.