Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN8-18GK50-E0-0,3M-Y70174828 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm non allineato
  • Con maggiore densità, modo di protezione  / IP69K
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN8-18GK50-E0-0,3M-Y70174828

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 500 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Coppia di serraggio≤ 0,6 Nm
Numero di poli3
Cavo
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL0,3 m
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro18 mm
IndicazioneUsare solo i dadi forniti in dotazione
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.