Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V1-WV2A Cable Socket

Cable socket, field-attachable

Panoramica dei principali vantaggi

  • Coupling stainless steel nut
  • Gold plated contacts
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dati tecnici di V1-WV2A

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1angled
Threading 1M12
UL File NumberE363587
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 3 mΩ
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP67
Connection1 x M12 right-angled connector
screw terminals for max. 0.75 mm2
PG7 cable gland
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceAu
BodyPA 66
Slotted nutStainless steel 1.4305 / AISI 303
Cable
Sheath diameter4 ... 6 mm
Mass26.76 g
Note generali