Seleziona il tuo paese
F135-M18-E2-IO-V31-V1 Amplificatore
Amplificatore per kit sensore induttivo per il collegamento alla testa sensore induttivo NBN*-F135*-V31/NBN*-F135L*-V31
Panoramica dei principali vantaggi
- I dati tecnici si applicano solo quando è collegata una testa del sensore induttivo NBN*-F135*-V31/NBN*-F135L*-V31
- Interfaccia IO-Link per dati di processo, parametrizzazione e diagnosi









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di F135-M18-E2-IO-V31-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Tipo di dispositivo | Amplificatore | |
| Tipo di uscita | 4-fili | |
| Componenti idonei | per il collegamento delle teste dei sensori induttivi di tipo NBN*-F135*-V31/NBN*-F135L*-V31 |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 30 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 40 mA |
| Consumo (di potenza) | P | ≤ 420 mW |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 300 ms |
| Indicatore di stato | LED a due colori, giallo/verde Modalità SIO: giallo = stato di commutazione verde = alimentazione on Modalità IO-Link: vedere il manuale |
| Tipo interfaccia | IO-Link ( tramite C/Q = pin 4 ) | |
| Revisione IO-Link | 1,1 | |
| Profilo dispositivo | Identificazione & Diagnosi - I&D Sensore intelligente - SSP 1.1 | |
| Dati dei processi | Ingresso 5 Bit - segnale di commutazione 1 Bit - indicazione di incertezza 1 Bit - segnale di stato 1 Bit - avvertenza di manutenzione 1 Bit | |
| ID fornitore | 1 (0x0001) | |
| ID dispositivo | 2098689 (0x200601) | |
| Velocità di trasmissione | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Durata del ciclo min | 2,3 ms | |
| Supporto della modalità SIO | sì | |
| Tipo di porta principale compatibile | Classe A Classe B (utilizzo di un adattatore a 3 poli o di un cavo a 3 fili) |
| Designazione | Sinc | |
| Tipo d’ingresso/uscita | 1 collegamento di sincronizzazione, bidirezionale |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2/C1/T50°C-W |
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| Classe di protezione | III | |||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |||||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |||||||
| Temperatura ambiente | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Resistenza alle vibrazioni | 30 g |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Materiale | |||||||||||
| |||||||||||
| Connettore | |||||||||||
| |||||||||||
| Peso | 76 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Fissaggio | Amplificatore: dadi, M18 | ||||||||||
| Coppia di serraggio | ≤ 30 Nm | ||||||||||
| Impostazioni predefinite | Contatto NA pnp |
| Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.