Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN25-F135-250-1M-V31 Testa del sensore induttivo

Testa del sensore induttivo con distanza operativa nominale di 25 mm e cavo di 1 m, per il collegamento all'amplificatore F135-M18-E2-IO-V31-V1

Panoramica dei principali vantaggi

  • Campo di temperature estremamente ampio della testa del sensore induttivo
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • cavo di 1 m tra la testa del sensore induttivo e l'amplificatore
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN25-F135-250-1M-V31

Distanza di comando misurasn25 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 20 mm
Elemento di comandoAcciaio Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,7
Fattore di riduzione rCu0,7
Fattore di riduzione r1.4301 0,6
Fattore di riduzione rMs 1,1
Componenti idoneiPer il collegamento all'amplificatore F135-M18-E2-IO-V31-V1
Conformità PWISVDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
omologazione ULcULus Listed
Various: Listed Accessory
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Nota: connettore a spina M8, 4 poli 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Resistenza alle vibrazioni30 g
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Grado di protezioneIP65
Materiale
CustodiaPEEK 450, 30% di fibra di vetro
Materiali di montaggioStaffa di montaggio in alluminio 3.3206
Connettore
FilettaturaM8 x 1
Numero di poli4
Cavo
Diametro cavo3,9 mm
Raggio di curvaturainstallazione fissa 7,5 diametro del cavo x
installazione mobile 15 diametro del cavo x
MaterialePFA
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
Schermaturabarriera
LunghezzaL1 m
Peso175 g
Dimensioni
Altezza44 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza67 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.