Seleziona il tuo paese
NBN25-F135-250-10M-V31 Testa del sensore induttivo
Testa del sensore induttivo con distanza operativa nominale di 25 mm e cavo di 10 m, per il collegamento all'amplificatore F135-M18-E2-IO-V31-V1
Panoramica dei principali vantaggi
- Campo di temperature estremamente ampio della testa del sensore induttivo
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - cavo di 10 m tra la testa del sensore induttivo e l'amplificatore






Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN25-F135-250-10M-V31
| Distanza di comando misura | sn | 25 mm |
| Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 20 mm |
| Elemento di comando | Acciaio Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,7 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,7 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,6 | |
| Fattore di riduzione rMs | 1,1 | |
| Componenti idonei | Per il collegamento all'amplificatore F135-M18-E2-IO-V31-V1 |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Various: Listed Accessory | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) Nota: connettore a spina M8, 4 poli 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Resistenza alle vibrazioni | 30 g |
| Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Connettore | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 540 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.