Seleziona il tuo paese
NBN25-F135-M18-5M-SET Kit sensore induttivo
Sensore induttivo modulare per applicazioni ad alta temperatura con distanza operativa nominale di 25 mm, con interfaccia IO-Link, costituito da testa del sensore induttivo separabile con cavo di 5 m e amplificatore
Panoramica dei principali vantaggi
- I dati tecnici si applicano solo quando è collegata una testa del sensore induttivo
- Campo di temperature estremamente ampio della testa del sensore induttivo
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - Interfaccia IO-Link per dati di processo, parametrizzazione e diagnosi
- Sostituzione delle teste dei sensori
- Amplificatore identico per cavi di diverse lunghezze
- Baying diretto delle teste del sensore attraverso la sincronizzazione
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV