Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LAD 2B / Modul 3 Scatola di derivazione cavi

Scatola di derivazione

Panoramica dei principali vantaggi

  • Forma compatta
  • Grado di protezione IP65
  • plastica resistente agli urti
  • compatibile con GfA e MFZ
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di LAD 2B / Modul 3

MarcaturaCE
Grado di protezioneIP65
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione cavo 2 x 1 mm2
Materiale
CustodiaPA 6 GF30
nero o grigio chiaro
Pesocirca. 93 g
Dimensioni
Altezza52 mm
Larghezza123 mm
Profondità45 mm
Note generali