Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LAD 4S / Modul 1 Scatola di derivazione cavi

Scatola di derivazione

Panoramica dei principali vantaggi

  • ampio scomparto terminale
  • Elevato grado di protezione (IP66)
  • plastica resistente agli urti
  • uscita del cavo a 45°
  • pressacavi preformati

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di LAD 4S / Modul 1

MarcaturaCE
Grado di protezioneIP66
Collegamentoterminale a molla, 5 pin, bianco Sezione conduttore 2,5 mm2
Materiale
CustodiaABS, UL94 HB
grigio chiaro

Pesocirca. 180 g
Dimensioni
Altezza62 mm
Larghezza158 mm
Profondità43 mm
Note generali