Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

AOS 124 Unità elaborazione sicurezza

Analizzatore di sicurezza

Panoramica dei principali vantaggi

  • Unità elaborazione sicurezza
  • un ingresso OSE
  • Indicatori display a LED
  • per il montaggio battente della porta
  • uscita relè e ingresso di prova

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di AOS 124

MarcaturaCE
Visualizzatore funzioni
due spie LED gialle
quando entrambe le spie si accendono, NO è chiuso e NC è aperto
Tensione di esercizioUB19 ... 35 V DC
19 ... 30 V AC
Consumo (di potenza)P0< 1 VA
Ingresso di testCircuito con tensione > 6 V , pull-down 57 kOhm , invertibile con ponticello X3
Tipo di uscitarelè, contatto sostitutivo
Tensione di uscita50 V AC/DC
Corrente di uscita0,6 A
Ritardo eccitazione/Diseccitazionetipico 100 ms
Tempo di reazione≤ 20 ms
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 Cat. 2 quando si utilizza l'ingresso di prova
ISO 13849-1 Cat. 1 senza test
Standard di prodottoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Grado di protezioneIP65
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione cavo 2 x 1 mm2
Materiale
CustodiaPolicarbonato
Peso105 g
Dimensioni
Altezza52 mm
Larghezza123 mm
Profondità45 mm
Note generali