Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

TWIN-PRO-20M-OSE-13m-SET Fotoc. a sbarr. di sicurezza

Barriera luminosa di sicurezza

Panoramica dei principali vantaggi

  • Robusta scatola
  • Distanza utile fino 20 m
  • Forma stretta
  • Allineamento semplice
  • Indicatore LED sulla parte frontale
  • Insensibile alla luce estranea
  • Alto grado di protezione (IP67), completamente incapsulato

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di TWIN-PRO-20M-OSE-13m-SET

TrasmettitoriTWIN-SAFE-T
RicevitoriTWIN-SAFE-R
Distanza della portata1 ... 20 m
Portata limite28 m
Numero dei raggi del campo di preallarme1
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata 850 nm
Categoria di sicurezza conforme a IEC/EN 614962
MarcaturaCE
Diametro spotcirca. 1,1 m alla distanza di 20 m
Angolo di apertura± 5 °
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estranea100000 Lux
Visualizzatore di statoRicevitore: LED verde
Visualizzatore funzioniEmettitore
LED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto
LED verde: si accende quando il fascio luminoso è libero
Indicatore allarme di stabilitàEmettitore: rosso/verde lampeggiante
Tensione di esercizioUB10 ... 24 V DC
Corrente di esercizioIBEmettitore: 20 mA
Ricevitore: 20 mA
Tipo di uscitaOSE
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale900 Hz , uscita transistor caricabile con max. 20 mA, protezione dai cortocircuiti
Tensione di uscitamax. 50 V AC/DC
Corrente di uscitamax. 0,6 A
Ritardo eccitazione/Diseccitazionetipico 100 ms
Tempo di reazione≤ 20 ms
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 , Cat. 2 PL c
Standard di prodottoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Grado di protezioneIP67 secondo EN 60529
Collegamentocavo fisso nero
Emettitore: 0,14 mm2 , 3 fili
Ricevitore: 0,14 mm2 , 3 fili
Materiale
CustodiaPA6 con 30% contenuto di fibra di vetro
Pesocirca. 300 g
Dimensioni
Altezza108 mm
Larghezza20 mm
Profondità30 mm
Note generali