Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

NOCON-SEC-8M-OSE-1/10,5Mol Barriera luminosa di sicurezza

Barriera luminosa di sicurezza

Panoramica dei principali vantaggi

  • Protezione dei punti ciechi senza contatto
  • Compatibile con tutti i controller standard
  • Chiusura della porta più rapida possibile
  • Forze di chiusura ridotte o assenti
  • per portoni sezionali

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di NOCON-SEC-8M-OSE-1/10,5Mol

TrasmettitoriNOCON-ROLL-T
RicevitoriNOCON-ROLL-R
Distanza della portata1 ... 8 m
Portata limite11 m
Numero dei raggi del campo di preallarme1
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata 950 nm
Categoria di sicurezza conforme a IEC/EN 614964
MarcaturaCE
Diametro spotcirca. 1,2 m alla distanza di 8 m
Angolo di aperturaeff. ± 5 °
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estranea100000 Lux
Visualizzatore di statoRicevitore: LED verde
Visualizzatore funzioniEmettitore
LED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto
LED verde: si accende quando il fascio luminoso è libero
Indicatore allarme di stabilitàEmettitore: rosso/verde lampeggiante
Tensione di esercizioUB10 ... 24 V DC
Corrente di esercizioIB≤ 50 mA
Tipo di uscitaOSE
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale900 Hz , uscita transistor caricabile con max. 20 mA, protezione dai cortocircuiti
A prova di cortocircuitosì
Ritardo eccitazione/Diseccitazionetipico 100 ms
Tempo di reazione≤ 20 ms
Standard di prodottoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Grado di protezioneIP67 secondo EN 60529
CollegamentoCavo in poliuretano , 0,14 mm2 3 fili
senza alogeni
Materiale
CustodiaPlastica Terluran® RAL 1021 (giallo) (plastica rinforzata con fibra di vetro)
PesoOgnuno 120 g
Dimensioni
Altezza82,4 mm
Larghezza38,6 mm
Profondità82,8 mm
Note generali