Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

R100/100 Riflettore

Riflettore, rotondo ø 82 mm, foro di montaggio centrale

Panoramica dei principali vantaggi

  • Riflettore adatto per barriere fotocellule con filtro di polarizzazione
  • Montaggio semplice tramite foro di attacco
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di R100/100

Distanza della portatacirca. 15 m
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialePMMA
Dimensioni
Altezza100 mm
Larghezza100 mm
Profondità8,6 mm
FissaggioForo di montaggio
Numero di fori di montaggio4
Note generali