Seleziona il tuo paese
OBE10M-18GF60-S2PP-5M-IR Thru-Beam Sensor Kit
Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, 10 m detection range, infrared light, light/dark on, DC version, 2 push-pull outputs, fixed cable
Panoramica dei principali vantaggi
- Sensing range 10 m
- With increased sealing, degree of protection IP68
- Integrated circuit
- Narrow opening angle, suitable for mounting in pairs
- Not sensitive to ambient light
- DC voltage version
- Test input
- Reverse polarity protection
- Short-circuit protected
- Switching status indicator, yellow LED
- Fixed cable
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR