Seleziona il tuo paese
DK20/35A/9S20 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 25 mm detection range, RGB light with rectangular light spot, light/dark on, external Teach-in, timer function, push-pull output, M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Diffuse mode sensor for recording any print mark
- Static teach-in: automatic switching threshold adaptation
- Optical system exchangeable by 90°
- 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
- 3 emitter colors: green, red and blue
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH