Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OMH-R202-05 Mounting Aid

Mounting aid for sensors and reflectors for mounting on round rod d=12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting bracket
  • Mounting plate and round rod can each be mounted using a separate screw
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OMH-R202-05

MaterialAluminum
Metal sheet (steel), zinc-plated
Screwed connectionScrews for assembly included
Massapprox. 80 g
Dimensions
Height31.8 mm
Width51 mm
Length61 mm
Tightening torque3 Nm
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesR201 , R202
Reflector seriesVR10 reflector , H50 reflector , H60 reflector
Note generali