Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-H60-SET Reflector

Reflector, rectangular 40.3 mm x 59.9 mm, with angle bracket

Panoramica dei principali vantaggi

  • Pre-assembled on angle bracket
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-H60-SET

Reference targetH60 reflector
Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions59.9 mm x 40.3 mm x 7.8 mm
Height39.3 mm
Width51 mm
Length61 mm
Mountingmounting holes
Note generali