Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

GP12/145-295 Profilo in gomma

Profilo in gomma per bordi di sicurezza della serie SIGNAL

Panoramica dei principali vantaggi

  • Profilo in gomma
  • Accessori per la protezione dei punti ciechi
  • adatto per design di ø11–12 mm
  • Accorciabile a piacimento
  • Unità di confezionamento: 50 m

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di GP12/145-295

MaterialeEPDM (Caucciù di etilene-propilene-diene)
Peso310 g / m
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza50 m
Profondità15 mm
Note generali