Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RaCon-D-BLE-NA BK Radar

Radar premium con funzioni premium, portata di rilevamento 2 m x 4,5 m, altezza di installazione max. 4 m, alloggiamento nero, relè a stato solido, collegamento via cavo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Versione con app Bluetooth
  • Sensore radar di movimento premium
  • Rilevamento di persone e oggetti per porte automatiche
  • Regolazione precisa delle funzioni e impostazione dell'intervallo di regolazione.
  • Telecomando o pulsante per l'impostazione delle funzionalità
  • È possibile l'installazione sulla parete e sul tetto

Mostra di più

Bluetooth® interface
Product Compliance: USA - FCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di RaCon-D-BLE-NA BK

Campo di intervento2000 x 4500 mm (DxW) a un'altezza di montaggio di 2200 mm e un angolo di inclinazione di 60° 4000 x 2000 mm (DxW) a un'altezza di montaggio di 2200 mm e un angolo di inclinazione di 60°
Principio del funzioneModulo a microonde
Velocità di rivelamentomin. 0,05 m/s
Regolazione di angulo
Angolo di rotazione-30 ... 30 ° in 5 ° Passaggi
Angolo di inclinazione0 ... 90 ° in 5 ° Passaggi
Frequenza di esercizio24,075 ... 24,175 GHz Banda K
Modo operativoRilevatore radar di movimento
potenza di trasmissione (EIRP)< 13 dBm
MTTFd400 a
Durata del'utilizzo (TM)15 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore funzionirilevamento : LED verde
pulsante Indicatore : LED giallo/verde
Elementi di comandoPulsante per la selezione delle modalità operative : sensibilità , Sistema di riconoscimento della direzione , Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali , modalità slow motion , tipo commutazione relè, tempo di attesa, immunità, montaggio su porta a battenti
Elementi di comandoSelezione alternata della modalità di funzionamento tramite telecomando (Accessori da ordinare a parte)
Tensione di esercizioUB12 ... 24 V DC , - 10% / +30%
12 ... 24 V AC , 50 ... 60 Hz , -10% / +15%
Corrente in assenza di caricoI0≤ 40 mA a 24 V CC
Consumo (di potenza)P0≤ 0,96 W ≤ 1,2 VA
Tipo di circuitoNormalmente aperto/chiuso (NO/NC)
Uscita del segnalerelè a stato solido
Tensione di uscitamax. 28 V AC / 36 V DC
Corrente di uscitamax. 0,1 A AC / 0,1 A DC
Tempo di attesamin. 1,5 s max 20 s
Approvazione FCCFCC ID: 2AXZARACONDBLENA
Contains FCC ID: 2AC7Z-ESPC3WROOM
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 della normativa FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
Approvazione ICIC ID: 7037A-RACONDBLENA
Contains IC: 21098-ESPC3WROOM
Questo dispositivo è conforme a RSS-210 di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
(1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
Temperatura di lavoro-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 90 % senza condensa
Altezza dimontaggiomax. 4 m
Grado di protezioneIP54
CollegamentoCavo di collegamento 2,5 m Compreso nella fornitura
Materiale
CustodiaPC (policarbonato)
Pesocirca. 120 g
Dimensioni120 mm x 55 mm x 54 mm
Altezza55 mm
Larghezza120 mm
Profondità54 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.