Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LG01B-2520-56A-5-R1-C3-F05-S15 Barriera fotoel. sicurezzaLIGI

Barriera fotoelettrica sicurezza SSR

Panoramica dei principali vantaggi

  • Serie di applicazioni standard dai costi ottimizzati
  • Elevato grado di protezione (IP67)
  • Montaggio diretto
  • Uscita a relè
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di LG01B-2520-56A-5-R1-C3-F05-S15

Distanza della portata1,6 ... 10 m
Portata limite14 m
Numero dei raggi del campo di preallarme56
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso
Controlli
MarcaturaCE
Dimensioni dell'ostacolo50 mm
Altezza del campo protetto2520 mm
Angolo di aperturaeff. 5 °
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estranea100000 Lux
Visualizzatore di statoEmettitore: LED verde
Ricevitore: LED verde
Visualizzatore funzioniEmettitore: LED giallo
Ricevitore:
LED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto
LED verde: si accende quando il fascio luminoso è libero
Indicatore allarme di stabilitàesistente
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Corrente di esercizioIBEmettitore: circa 30 mA (24 V)
Ricevitore: circa 20 mA (24 V)
Consumo (di potenza)P0circa. 1,2 W
Ingresso di testattività elevata o attività bassa
Tipo di uscitaRelè
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale100 mA , a prova di corto circuito , priva di potenziale
Ritardo eccitazione/Diseccitazione< 800 ms
Tempo di reazione≤ 100 ms
Standard di prodottoEN ISO 13849 , EN 12978 , EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Grado di protezioneIP67 secondo EN 60529
Collegamentocavo fisso con spina M8 a 6 pin
Materiale
CustodiaAlluminio anodizzato in nero Resina epossidica sagomato
Pesocirca. 1612 g
Dimensioni
Altezza2640 mm
Larghezza16 mm
Profondità16 mm
Note generali