Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

DG01B-810-18A-2-P1-C0-F07-S15 Rilevamento barra di traino

Rilevamento barra di traino, funzione basata sulla tecnologia a griglia fotoelettrica di sicurezza

Panoramica dei principali vantaggi

  • Serie di applicazioni standard dai costi ottimizzati
  • Elevato grado di protezione (IP67)
  • rilevamento della barra di traino
  • Montaggio diretto
  • Uscita PNP

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di DG01B-810-18A-2-P1-C0-F07-S15

Distanza della portata1,6 ... 10 m
Portata limite14 m
Numero dei raggi del campo di preallarme18
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso
Controlli
MarcaturaCE
Dimensioni dell'ostacolo50 mm
Altezza del campo protetto810 mm
Angolo di aperturaeff. 5 °
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estranea100000 Lux
Visualizzatore di statoEmettitore: LED verde
Ricevitore: LED verde
Visualizzatore funzioniEmettitore: LED giallo
Ricevitore:
LED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto
LED verde: si accende quando il fascio luminoso è libero
Indicatore allarme di stabilitàesistente
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Corrente di esercizioIBEmettitore: circa 30 mA (24 V)
Ricevitore: circa 20 mA (24 V)
Consumo (di potenza)P0circa. 1,2 W
Ingresso di testradioattivo
Tipo di uscitaPNP
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale100 mA , a prova di cortocircuito, con protezione contro l'inversione di polarità
Ritardo eccitazione/Diseccitazione< 800 ms
Tempo di reazione≤ 100 ms
Standard di prodottoEN ISO 13849 , EN 12978 , EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Grado di protezioneIP67 secondo EN 60529
Collegamentocavo fisso in spina M8 4 poli
Lunghezza: 130 mm
Materiale
CustodiaAlluminio anodizzato in nero Resina epossidica sagomato
Pesocirca. 586 g
Dimensioni
Altezza930 mm
Larghezza16 mm
Profondità16 mm
Note generali