Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB4-12GM40-Z5-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 mm allineato
  • 2 filli DC
  • Maggiore distanza di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NCB4-12GM40-Z5-V1

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn4 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 3,06 mm
Fattore di riduzione rAl 0,49
Fattore di riduzione rCu0,47
Fattore di riduzione r1.4301 0,76
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB3,5 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1000 Hz
Protezione da scambio di polaritàconduttore de poli
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3,5 V
Deriva termica± 15%
Corrente di esercizioIL2 ... 100 mA
Corrente residuaIr0,4 ... 0,6 mA tipico 0,5 mA
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) (Deviazione 15%)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso38 g
Dimensioni
Lunghezza35 mm
Diametro12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.