Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB5-18GM50-E0-M1-5M-Y Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm allineato
  • Maggiore distanza di commutazione
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Con maggiore densità, modo di protezione  / IP69K
  • Approvazione del tipo E1

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB5-18GM50-E0-M1-5M-Y

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,45
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB7 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1600 Hz
IsteresiHtip. 5%
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 4 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 100 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1484 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive"
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Omologazione E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Connettore
Numero di poli3
Montaggio connessionecase AMP 282105-1
crimp AMP 282404-1
guarnizione AMP 281934-4
Cavo
Diametro cavo4,3 mm ± 0,1 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL5 m
Peso192 g
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro18 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.