Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OIZ-DM500 Mounting Aid

Mounting bracket with deviation mirror for OIT500

Panoramica dei principali vantaggi

  • Deviation mirror enables reading from a short distance
  • Slotted holes for flexible mirror angle adjustment
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OIZ-DM500

Read distancemin. 130 mm measured from the floor for OIT500
Reading field170 mm x 100 mm at a distance of 130 mm when using OIT500-F113-B17-CB
Materialhigh-grade steel,
Deviation mirror: glass
Massapprox. 2420 g
SeriesOIT
Note generali