Seleziona il tuo paese
KCD2-VR4-Ex1.SP Voltage Repeater
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Voltage input -20 V ... 0 V, extended -20 V ... +5 V
- Vibration sensor inputs
- Voltage/current field supply
- Voltage output -20 V ... 0 V, extended -20 V ... +5 V
- Housing width 12.5 mm
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL