Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB40-FP-W-P4 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Linea comfort
  • 40 mm allineato
  • a 2 fili AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCB40-FP-W-P4

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn40 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaAC
Distanza di comando sicurasa0 ... 32,4 mm
Fattore di riduzione rAl 0,25
Fattore di riduzione rCu0,23
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizio ACUB20 ... 253 V
Frequenza di commutazionef0 ... 20 Hz
IsteresiHtipico 3 %
Caduta di tensioneUd≤ 5 V tip. 4V
Corrente di breve durata
(20 ms, 0,1 Hz)
max. 4000 mA
Corrente di esercizioIL5 ... 500 mA
Corrente residuaIr0,3 ... 1 mA tipico 0,7 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 100 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione filomax. 2,5 mm2
Materiale della scatolaPBT/Parte inf. in metallo
Superficie anteriorePBT
Parte inferiore della scatolaAlluminio verniciato
Grado di protezioneIP68
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza80 mm
Lunghezza80 mm
Indicazione1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V
Fusibile apparecchio≤ 2 A (fusibile rapido) secondo IEC 60127-2 Foglio 1
Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.