Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-T1-FK-M20 Screw Adapter

Screw adapter M20 x 1.5 with metal housing

Panoramica dei principali vantaggi

  • Metal housing
  • AS-Interface cable can be mounted in any position
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di VAZ-T1-FK-M20

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65 according to EN 60529
ConnectionAS-Interface flat cable
Cable
Cores2 x 0.25 mm2
LengthLLead length approx. 200 mm
Note generali