Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

WCS3-GT09-P1 WCS3 Guide Trolley

WCS3 guiding trolley for the WCS3B read head

Panoramica dei principali vantaggi

  • Ensures the optimum alignment of reading head and code rail
  • Plastic rollers
  • Cleaning brushes can be applied
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di WCS3-GT09-P1

Passage speedv≤ 8 m/s
Operating temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Guide trolleyZinc plated steel
Castersstainless steel
Running surfaceTPU, black
Mass1250 g
Note generali