Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MSEU-F601-Volume3D-001 Multiscan Evaluation UnitVolume3D

Multiscan evaluation unit, component Volume3D System

Panoramica dei principali vantaggi

  • Industrial-grade PC for 24/7 operation
  • Long-term support with product availability for more than 5 years
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
  • Pre-installed Volume3D software
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di MSEU-F601-Volume3D-001

ProcessorIntel® Apollo Lake N4200 series
RAM4 GB DDR3L
Mass storage32 GB eMMC MLC
Power supplyInput voltage: 16 ... 28 V DC
Output voltage: 16 ... 28 V DC
Input current: max. 3.8 A - 2.2 A
Interface typeVoltage input: M12 plug, A-coded, 4-pin
Voltage output: M12 socket, A-coded, 4-pin
Network connection: M12 socket, D-coded, 4-pin, shielded via screw connection
Shielded earth: Connection terminal
Encoder connection: M12 socket, A-coded, 8-pin
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55032:2015, AC:2016
EN 55035:2017
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
Operating systemLinux Debian 10
Operating temperature-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative humidity≤ 95 % at 40 °C (non-condensing acc. to EN 60068-2-78)
Degree of protectionIP66
Mass12.4 kg
Dimensions380 mm x 380 mm x 210 mm
Mountingwall mounting
NotePassive cooling, no rotating parts.
Power supply not included.
System information
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.