Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

DS-D S03-RSM01BT Docking Station

Docking station for Smart-Ex 03 and RSM-Ex 01 BT

Panoramica dei principali vantaggi

  • Simultaneous charging of Smart-Ex 03/203 and RSM-Ex 01 BT
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di DS-D S03-RSM01BT

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
Charging timemax. 3 h
ConnectionUSB Type-C Receptacle
Mass364 g
Dimensions
W x H x D110 mm x 120 mm x 50 mm
NotePower Supply and USB-C cable not included.
Scope of deliveryDocking station
Documentation
SeriesSmart-Ex® 03 , Smart-Ex® 203 , RSM-Ex
Note generali