Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN50-F135L-L4-M18-1M-SET Kit sensore induttivo

Sensore induttivo modulare per applicazioni ad alta temperatura con distanza operativa nominale di 50 mm, con interfaccia IO-Link, costituito da testa del sensore induttivo separabile con cavo di 0,2 m e connettore alta temperatura, campo di collegamento di 1 m e amplificatore

Panoramica dei principali vantaggi

  • I dati tecnici si applicano solo quando è collegata una testa del sensore induttivo
  • Campo di temperature estremamente ampio della testa del sensore induttivo
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • Interfaccia IO-Link per dati di processo, parametrizzazione e diagnosi
  • Sostituzione delle teste del sensore e dei cavi di collegamento
  • Amplificatore identico per cavi di diverse lunghezze
  • Baying diretto delle teste del sensore attraverso la sincronizzazione

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN50-F135L-L4-M18-1M-SET

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn50 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 40,5 mm
Elemento di comandoAcciaio Fe360 , 150 mm x 150 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,6
Fattore di riduzione rCu0,5
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rMs 0,9
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 30 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 40 mA
Consumo (di potenza)P≤ 420 mW
Ritardo di disponibilitàtv≤ 300 ms
Indicatore di statoLED a due colori, giallo/verde
Modalità SIO:
giallo = stato di commutazione
verde = alimentazione on
Modalità IO-Link:
vedere il manuale
Tipo interfacciaIO-Link ( tramite C/Q = pin 4 )
Revisione IO-Link1,1
Profilo dispositivoIdentificazione & Diagnosi - I&D
Sensore intelligente - SSP 1.1
Dati dei processiIngresso 5 Bit
- segnale di commutazione 1 Bit
- indicazione di incertezza 1 Bit
- segnale di stato 1 Bit
- avvertenza di manutenzione 1 Bit
ID fornitore1 (0x0001)
ID dispositivo2098689 (0x200601)
Velocità di trasmissioneCOM2 (38,4 kBit/s)
Durata del ciclo min2,3 ms
Supporto della modalità SIOsì
Tipo di porta principale compatibileClasse A
Classe B (utilizzo di un adattatore a 3 poli o di un cavo a 3 fili)
DesignazioneSinc
Tipo d’ingresso/uscita1 collegamento di sincronizzazione, bidirezionale
Conformità PWISVDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
Interfaccia di comunicazioneIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Classe di protezioneIII
Tensione nominale isolamentoUi36 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp500 V
omologazione ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambienteTesta sensore: 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Amplificatore: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Resistenza alle vibrazioni30 g
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Grado di protezioneTesta sensore: IP65
Amplificatore: IP67
cavo di collegamento: IP50
Materiale
CustodiaTesta sensore: PEEK 450, 30% di fibra di vetro
Amplificatore: Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Materiali di montaggioStaffa di montaggio in alluminio 3.3206
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Montaggio connessioneConnettore a spina M8 aggiuntivo sul lato testa del sensore
Connettore M8 spina diritta con codifica A 4 pin a presa LEMO diritta 4 pin, cavo PFA grigio, schermato
Cavo
Diametro cavo3,9 mm
Raggio di curvaturainstallazione fissa 7,5 diametro del cavo x
installazione mobile 15 diametro del cavo x
MaterialePFA
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
Schermaturabarriera
LunghezzaL1,2 m
specifiche di lunghezza individuali:
cavo testa del sensore: 0,2 m
cavo di collegamento: 1 m
Peso521 g
Dimensioni
Altezza69 mm Testa sensore
Larghezza65 mm Testa sensore
Lunghezza74 mm Testa sensore
FissaggioAmplificatore: dadi, M18
Coppia di serraggio≤ 30 Nm
Impostazioni predefiniteContatto NA pnp
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.