Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MSS-Volume3D-KIT001 Volume Detection SystemVolume3D

System for detecting the occupancy rate of conveyor belts

Panoramica dei principali vantaggi

  • For detection of the utilization of conveyor belts
  • Preinstalled software
  • Configurable sensing range
  • Quick and easy replacement of system parts possible
  • Shadow effect compensation
  • Communication via TCP/IP

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di MSS-Volume3D-KIT001

Motion velocitytypical: 0.3 ... 1 m/s
Sensing range
Read distance1 ... 20 m distance to conveyor belt
WidthConveyour belt: max. 20 m
FunctionOutput rate : max. 20 Hz (50 ms)
Kommunikation : Ethernet (TCP/IP)
Operating systemLinux Debian 10
Compatibilitycompatible with LiDAR-scanner R2000 SD/HD/UHD , R2300 (single layer)
Volume detection± 3 % under reference conditions
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.