Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LC T05 X2 Leather BagTab-Ex® Accessory

Leather case for Tab-Ex® 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Panoramica dei principali vantaggi

  • Enables safe working with the tablet in the hazardous area
  • Adjustable Hand strap for left- and right-hands
  • Includes removable and adjustable carrying strap
  • Reinforced cover for use as a reliable tablet stand
  • Concealable rear camera
  • Chargeable even device is fixed in leather case

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di LC T05 X2

Colorblack
MaterialLeather
Approved forZone 2 / Division 2
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2
Note generali