Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION Battery PackTab-Ex® Accessory

Lithium ion spare battery pack for Tab-Ex 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION

Colorblack
Battery typeLi-ion 3.8 V 5050 mAh 18.87 Wh (typically)
Operating durationup to 14 h
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2
Note generali