Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BT115C Attivatore

Attuatore per la serie F31

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 alette di azionamento fisse per la costruzione ridondante di 2 sensori doppi al movimento rotazionale di 90°
  • Inoltre, alette di azionamento sciolte per il fissaggio individuale
  • Adatto a motori con rotazione a destra e a sinistra
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di BT115C

Diametro dell'anellomax. 110 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezzamax. 7 mm
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Diametro d'onda< 90 mm
Altezza d'onda30 mm e 50 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 130 mm
Materiale
CustodiaParte di fissaggio: PA
DistanziatorePA (2 pezzi, spesso 10 mm)
Tappo di coperturaPE (1 pezzo colore nero)
Tappo di identificazionePA (3 pz. giallo, 3 pz. nero)
Vite di collegamentoPer attuatori: 1.4305 / AISI 303 (1 pezzo M6 x 25) (1 pezzo M6 x 35)
per sensori -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pezzi M5 x 16) (2 pezzi M5 x 12)
Bandierina di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato)
Peso120 g
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 1,5 Nm
Note generali