Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SIGNAL12ECO-P-12M-OS-1/10.5M Bordo di sicurezza

Listello di commutazione di sicurezza

Panoramica dei principali vantaggi

  • monitoraggio dei punti ciechi per porte industriali fino a 12 m di larghezza
  • per l'utilizzo in profili in gomma serie GP
  • Fotocellula a sbarramento di sicurezza con uscita OSE
  • Corrente di riposo estremamente bassa
  • Completo di accessori

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di SIGNAL12ECO-P-12M-OS-1/10.5M

Distanza della portata1 ... 12 m
Portata limite12 m
Numero dei raggi del campo di preallarme1
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceLuce infrarossa 950 nm con impulso
MarcaturaCE
Superficie dell'otticafrontale
Tensione di esercizioUBa batteria 3 ... 6 V DC
Cavo a spirale: 9 ... 27 V DC
Corrente di esercizioIBa batteria 1,6 mA
arrotolato 3,8 mA
Tipo di uscitaOSE
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale900 Hz , Uscita transistor caricabile con max. 20 mA , a prova di corto circuito
Ritardo eccitazione/Diseccitazionetipico 100 ms
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 , Cat. 2 PL d , certificata da TÜV Nord
Standard di prodottoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Grado di protezioneIP67 secondo EN 60529 sagomato
Materiale
CustodiaEmettitore: ABS, nero / Ricevitore: Lexan (PC) , nero
Cavo
Diametro cavo3,4 mm
MaterialePUR , senza alogeni
Numero di nuclei3
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaLEmettitore: 1 m
Ricevitore: 10,5 m
Pesoa 1 m Cavo: 21 g
a 10,5 m Cavo: 155 g
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro12 mm
Note generali