Seleziona il tuo paese
VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G Valve Connector
Valve connector Form A with IO-Link Class B to M12 plug straight A-coded, 5-pin, PUR cable black
Panoramica dei principali vantaggi
- Comprehensive IO-Link interface fitting to solenoid valves with connection Form A
- IO-Link port class B
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Supplies comprensive diagnostics data
- Configurable alarms
- Up to 70 % energy savings
- Comprehensive condition monitoring
- Enables predictive maintenance
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR