Seleziona il tuo paese
SJ3,5-SN-Y70190652 Sensore induttivo a fessura
Panoramica dei principali vantaggi
- 3,5 mm larghezza scanalatura
- Applicabile fino a SIL 3 secondo IEC 61508
- Campo di temperatura esteso
- Lunghezza conduttore personalizzata
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PT
- SV
Dati tecnici di SJ3,5-SN-Y70190652
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR con funzione di sicurezza | |
| Larghezza fessura | 3,5 mm | |
| Profondità di immersione (laterale) | 5 ... 7 tipico 6 mm | |
| Oggetto di riferimento | 10 x 7 x 0,3 mm3, Al | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 3000 Hz | ||||||
| Isteresi | H | con amplificatore di commutazione NAMUR: 0,045 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) con amplificatore di commutazione di sicurezza: 0,025 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | ||||||
| Adatto per tecnologia 2:1 | sì , con diodo di protezione contro la polarità inversa | |||||||
| Conduttanza mutua | -4,5 mA / mm | |||||||
| Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
| Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11800 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| Certificazione IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Approvazione ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| omologazione UL | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive" | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Omologazione CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Approvazione NEPSI | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F) Applicazione di sicurezza: -40 ... 100 °C |
| Tipo di collegamento | cavetti LiY | ||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Indicazione | Battuta trasponibile Rilevante dal punto di vista della sicurezza solo fino a -40°C | ||||||||||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.