Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SJ3,5-SN-Y70190654 Sensore induttivo a fessura

Panoramica dei principali vantaggi

  • 3,5 mm larghezza scanalatura
  • Applicabile fino a SIL 3 secondo IEC 61508
  • Campo di temperatura esteso
  • Lunghezza conduttore personalizzata

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PT
  • SV

Dati tecnici di SJ3,5-SN-Y70190654

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR con funzione di sicurezza
Larghezza fessura3,5 mm
Profondità di immersione (laterale)5 ... 7 tipico 6 mm
Oggetto di riferimento10 x 7 x 0,3 mm3, Al
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 3000 Hz
IsteresiHcon amplificatore di commutazione NAMUR: 0,045 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
con amplificatore di commutazione di sicurezza: 0,025 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Adatto per tecnologia 2:1sì , con diodo di protezione contro la polarità inversa
Conduttanza mutua-4,5 mA / mm
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata0,2 ... 1 mA
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx PTB 11.0092X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx PTB 11.0092X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx PTB 11.0092X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx PTB 11.0092X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaPTB 00 ATEX 2049 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 00 ATEX 2049 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaPTB 00 ATEX 2049 X
omologazione ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive"
Ordinary LocationE87056
Control Drawing116-0454
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002308
Approvazione NEPSI
Certificato NEPSIGYJ16.1392X
Temperatura ambiente-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
Applicazione di sicurezza: -40 ... 100 °C
Tipo di collegamentocavetti LiY
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Diametro cavo1,1 mm ± 0,1 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL130 mm
Dimensioni
Altezza15 mm
Larghezza10 mm
Lunghezza19,5 mm
IndicazioneBattuta trasponibile
Rilevante dal punto di vista della sicurezza solo fino a -40°C
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.